SCALANCE X accessory; plug-in transceiver SFP992-1LD; 1x 1000 Mbit/s LC port, optical; single-mode optical up to max. 10 km 1 pack = 10 units.
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6GK5992-1AM00-8AC0 |
Opis produktu |
SCALANCE X accessory; plug-in transceiver SFP992-1LD; 1x 1000 Mbit/s LC port, optical; single-mode optical up to max. 10 km 1 pack = 10 units.
|
Rodzina produktowa |
Plug-in transceivers for SCALANCE |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
5N3 / 5N3 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
55 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,100 kg |
Wymiary Opakowania |
60,00 x 100,00 x 22,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 paczka |
Ilość w opakowaniu |
10 |
EAN |
4047622798867 |
UPC |
195125103078 |
Numer statystyczny towaru |
85176200 |
Oznaczenie katalogu |
IK |
FAGR |
2420 |
Group Code |
R320 |
Kraj pochodzenia |
Malezja |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 23.10.2009 |
Klasa produktu |
A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
19-17-01-90 |
eClass |
6 |
19-17-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-90 |
eClass |
8 |
19-17-01-90 |
eClass |
9 |
19-17-01-90 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-90 |
ETIM |
7 |
EC000309 |
ETIM |
8 |
EC000309 |
ETIM |
9 |
EC000309 |
|
|
|
|