6GK5992-2HA00-0AA0
Product
SCALANCE X accessory; Media module MM992-2M12; 2x 1000 Mbit/s industrial Ethernet, M12 connection system electrical, media module, conformal coating.
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6GK5992-2HA00-0AA0
Opis produktu SCALANCE X accessory; Media module MM992-2M12; 2x 1000 Mbit/s industrial Ethernet, M12 connection system electrical, media module, conformal coating.
Rodzina produktowa Media modules for modular SCALANCE X-300 managed
Product Lifecycle (PLM) PM400:Wycofanie rozpoczęte / nielimitowane zaopatrzenie w części zamienne
PLM Effective Date Wycofanie produktu od: 30.12.2023
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 5N3 / 5N3
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : 9N9999
Czas realizacji (dni robocze)* 1 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,146 kg
Wymiary Opakowania 14,00 x 57,00 x 9,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4019169243520
UPC 040892966022
Numer statystyczny towaru 85176200
Oznaczenie katalogu IK
FAGR 2420
Group Code R320
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 27.02.2012
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 19-17-01-90
eClass 6 19-17-01-90
eClass 7.1 19-17-01-90
eClass 8 19-17-01-90
eClass 9 19-17-01-90
eClass 9.1 19-17-01-90
ETIM 7 EC000309
ETIM 8 EC000309
ETIM 9 EC000309
IDEA 4 6839
UNSPSC 15 43-22-26-35
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;