RUGGEDCOM Accessory, Copper SF P, 1 X 10/100/1000MBIT/S, RJ45 =-Interface, Copper: Up to max. 100m, 0...+70 Degrees Celcius
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6GK6000-8CG01-0AA0 |
Opis produktu |
RUGGEDCOM Accessory, Copper SF P, 1 X 10/100/1000MBIT/S, RJ45 =-Interface, Copper: Up to max. 100m, 0...+70 Degrees Celcius
|
Rodzina produktowa |
RUGGEDCOM RST2228 / RST2228P |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
5R5 / 5R5 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : 5A991X |
Czas realizacji (dni robocze)* |
30 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,020 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
887621270513 |
Numer statystyczny towaru |
85176200 |
Oznaczenie katalogu |
IK |
FAGR |
2469 |
Group Code |
R321 |
Kraj pochodzenia |
Tajwan |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.10.2013 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
19-17-01-90 |
eClass |
6 |
19-17-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-90 |
eClass |
8 |
19-17-01-90 |
eClass |
9 |
19-17-01-90 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-90 |
ETIM |
7 |
EC000309 |
ETIM |
8 |
EC000309 |
ETIM |
9 |
EC000309 |
IDEA |
4 |
6839 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-35 |
|
|
|
|