SIMATIC RF682L (special variant) SmartLabel; 156x 40x 0.4 mm; heat resistant; type V20, PI, NN, CU; EPC Class 1 Gen 2; ISO 18000-63, frequency 860 to 928 MHz, Chip Type NXP UCode7XM-2k; EPC 448 bit, user 2048-bit; +200 °C for 6 hours; 1000 units in the box 5 boxes in the carton Minimum order quantity 5000 units
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6GT2810-2AG84-0AX0 |
Opis produktu |
SIMATIC RF682L (special variant) SmartLabel; 156x 40x 0.4 mm; heat resistant; type V20, PI, NN, CU; EPC Class 1 Gen 2; ISO 18000-63, frequency 860 to 928 MHz, Chip Type NXP UCode7XM-2k; EPC 448 bit, user 2048-bit; +200 °C for 6 hours; 1000 units in the box 5 boxes in the carton Minimum order quantity 5000 units
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
57T / 57T |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
Na zapytanie |
Waga Netto (kg) |
0,003 kg (/ 100 Sztuk) |
Wymiary Opakowania |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
100 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
Minimalna ilość zamówieniowa |
5000 |
EAN |
Brak |
UPC |
195125061095 |
Numer statystyczny towaru |
85235200 |
Oznaczenie katalogu |
ID10.M |
FAGR |
4372 |
Group Code |
R322 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Tak |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|