SIMATIC RF640T Tool Tag; 50x 8 mm (DxH); On-Metal Transponder ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2, frequency 865 to 868 MHz (ETSI), Chip type NXP G2XM, EPC 240 bit 64-byte add-on memory, minimum order quantity 10 units.
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6GT2810-2DC00 |
Opis produktu |
SIMATIC RF640T Tool Tag; 50x 8 mm (DxH); On-Metal Transponder ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2, frequency 865 to 868 MHz (ETSI), Chip type NXP G2XM, EPC 240 bit 64-byte add-on memory, minimum order quantity 10 units.
|
Rodzina produktowa |
RF640T |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
57T / 57T |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
1 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,013 kg |
Wymiary Opakowania |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
Minimalna ilość zamówieniowa |
10 |
EAN |
4011209828896 |
UPC |
887621850579 |
Numer statystyczny towaru |
85235200 |
Oznaczenie katalogu |
ID10.M |
FAGR |
4372 |
Group Code |
R322 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS |
Klasa produktu |
A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-28-04-02 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-02 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-02 |
ETIM |
7 |
EC002996 |
ETIM |
8 |
EC002996 |
ETIM |
9 |
EC002996 |
IDEA |
4 |
6645 |
UNSPSC |
15 |
43-21-17-10 |
|
|
|
|