Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
27.07.2021 07:24:26
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6GT2811-6AB20-1AA0
Product
SIMATIC RF600 Reader RF650R FCC; Interfaces Ethernet RJ45, 4 antennas, 4 dig. inputs/ 4 dig. outputs, 24V DC; IP30; -25 to +55 °C; without accessories and antennas
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6GT2811-6AB20-1AA0
Opis produktu SIMATIC RF600 Reader RF650R FCC; Interfaces Ethernet RJ45, 4 antennas, 4 dig. inputs/ 4 dig. outputs, 24V DC; IP30; -25 to +55 °C; without accessories and antennas
Rodzina produktowa RF650R
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 572
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : 5A002ENCA3
Dostępność na magazynie Na zapytanie
Waga Netto (kg) 3,224 kg
Wymiary Opakowania 1,00 x 1,00 x 1,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047622169544
UPC 887621911492
Numer statystyczny towaru 85176200
Oznaczenie katalogu ID10.M
FAGR 4371
Group Code R322
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-01
eClass 9.1 27-28-04-01
ETIM 6 EC002998
ETIM 7 EC002998
IDEA 4 6645
UNSPSC 15 43-21-17-10
|