6MD2340-3JM71-8AA2
Product
Image similar
SICAM FCG WITH ANTENNAS
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6MD2340-3JM71-8AA2
Opis produktu SICAM FCG WITH ANTENNAS
Rodzina produktowa SICAM FCG - Gateway for short circuit indicators
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa B29 / B29
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99S
Czas realizacji (dni robocze)* 10 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,950 kg
Wymiary Opakowania 0,01 x 0,01 x 0,01
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4025515715689
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 90303200
Oznaczenie katalogu PTD/EA
FAGR 1390
Group Code U321
Kraj pochodzenia Indie
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 22.12.2015
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;