SIMATIC RTU3010C compact low-power RTU; battery or solar-operated; connection ext. power supply 10.8 V to 28.8 V DC; connection of external modems; connection to TeleControl Server Basic, loadable protocols: DNP3, IEC 60870-5-104, SINAUT ST7 or MQTT, onboard I/Os: 8 DI, 4 DO, 4 AI; FTP client; configuration/diagnostics via web server; time-of-day synchronization; email; SD card slot.
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6NH3112-0BA00-0XX0 |
Opis produktu |
SIMATIC RTU3010C compact low-power RTU; battery or solar-operated; connection ext. power supply 10.8 V to 28.8 V DC; connection of external modems; connection to TeleControl Server Basic, loadable protocols: DNP3, IEC 60870-5-104, SINAUT ST7 or MQTT, onboard I/Os: 8 DI, 4 DO, 4 AI; FTP client; configuration/diagnostics via web server; time-of-day synchronization; email; SD card slot.
|
Rodzina produktowa |
SIMATIC RTU3000C |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
5T1 / 5T1 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
1 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,370 kg |
Wymiary Opakowania |
38,00 x 21,00 x 62,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4047622448410 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85176200 |
Oznaczenie katalogu |
IK |
FAGR |
2461 |
Group Code |
R322 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS |
Klasa produktu |
A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|