6NH3112-3BA00-1XX1
Product
Stainless steel enclosure in degree of protection IP68; suitable for SIMATIC RTU3000C; temperature range -60 to +135 °C; Surface matte; cover with pin-torx screws and padlock assembly 7 Cable bushings and bushing for mobile radio antenna prepared; please order the cable glands and sealing plugs in the required number separately .
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6NH3112-3BA00-1XX1
Opis produktu Stainless steel enclosure in degree of protection IP68; suitable for SIMATIC RTU3000C; temperature range -60 to +135 °C; Surface matte; cover with pin-torx screws and padlock assembly 7 Cable bushings and bushing for mobile radio antenna prepared; please order the cable glands and sealing plugs in the required number separately .
Rodzina produktowa IP68 enclosures
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 5T1 / 5T1
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99H
Czas realizacji (dni robocze)* 1 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 5,960 kg
Wymiary Opakowania 300,00 x 150,00 x 300,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4019169855884
UPC 195125304468
Numer statystyczny towaru 73269098
Oznaczenie katalogu IK
FAGR 2461
Group Code R322
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;