SINAMICS G120 Power Module PM 250 with integrated Class A filter capable of energy recovery. 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power high overload: 11kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +50 °C Power low overload: 15kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +40 °C 334x 189x 185 (HxWxD), FSC Degree of protection IP20 without Control Unit and BOP
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6SL3225-0BE31-1AA1 |
Opis produktu |
SINAMICS G120 Power Module PM 250 with integrated Class A filter capable of energy recovery. 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power high overload: 11kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +50 °C Power low overload: 15kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +40 °C 334x 189x 185 (HxWxD), FSC Degree of protection IP20 without Control Unit and BOP
|
Rodzina produktowa |
Power Modules |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
338 / 338 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
3 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
7,500 kg |
Wymiary Opakowania |
255,00 x 390,00 x 220,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4019169458726 |
UPC |
040892694079 |
Numer statystyczny towaru |
85044086 |
Oznaczenie katalogu |
D11.1SD |
FAGR |
9781 |
Group Code |
R220 |
Kraj pochodzenia |
Wielka Brytania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006 |
Klasa produktu |
A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|