SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Szukaj w

Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
8GK4351-3KK11
Product
ALPHA 160 DIN zestaw instalacyjny urządzenia instalacyjne odstęp rzędów 150 mm, W=450mm, szer.= 250 mm
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 8GK4351-3KK11
Opis produktu ALPHA 160 DIN zestaw instalacyjny urządzenia instalacyjne odstęp rzędów 150 mm, W=450mm, szer.= 250 mm
Rodzina produktowa Assembly kits for unequipped distribution boards
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 1BP / 1BP
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* 3 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,689 kg
Wymiary Opakowania 260,00 x 465,00 x 30,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4001869257273
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85381000
Oznaczenie katalogu LV10.2
FAGR 5738
Group Code P310
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-14-24-11
eClass 6 27-14-24-11
eClass 7.1 27-14-24-11
eClass 8 27-14-24-11
eClass 9 27-14-24-11
eClass 9.1 27-14-24-11
ETIM 7 EC000264
ETIM 8 EC000264
ETIM 9 EC000264
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
Możesz także dodać opcje do produktu.
;