ALPHA-ZS, zestaw do szybkiego montażu do EHZ wys.=1050 mm B1 1 licznik szyna zbiorcza 4-biegunowa, HLK 5-bieg. okablowanie TN-C-S 1 adapter EHZ lewy
Notatki
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
8GS6100-1 |
Opis produktu |
ALPHA-ZS, zestaw do szybkiego montażu do EHZ wys.=1050 mm B1 1 licznik szyna zbiorcza 4-biegunowa, HLK 5-bieg. okablowanie TN-C-S 1 adapter EHZ lewy
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Notatki |
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
1BP / 1BP |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
--4----- |
Kontrola eksportu |
ECCN : N / AL : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
21 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
8,390 kg |
Wymiary Opakowania |
265,00 x 1080,00 x 160,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4001869376097 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85389099 |
Oznaczenie katalogu |
LV10.2 |
FAGR |
5744 |
Group Code |
P310 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Nie |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|