SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Szukaj w

Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
8HP1806
Product
gumowy przepust kabla do 2 przewodów 6-15 mm
Notatki
Wskazówka dot. kolejnej wersji: Więcej informacji o osobach kontaktowych: www.siemens.de/lowvoltage/kontakt
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 8HP1806
Opis produktu gumowy przepust kabla do 2 przewodów 6-15 mm
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Notatki
Wskazówka dot. kolejnej wersji: Więcej informacji o osobach kontaktowych: www.siemens.de/lowvoltage/kontakt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 1BR / 1BR
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* 10 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,017 kg
Wymiary Opakowania 4,50 x 4,50 x 0,50
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Minimalna ilość zamówieniowa 10
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4011209587625
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85389099
Oznaczenie katalogu LV10.2
FAGR 5732
Group Code P310
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.01.2006
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-14-24-92
eClass 9 27-14-24-92
eClass 9.1 27-14-24-92
ETIM 7 EC002287
ETIM 8 EC002287
ETIM 9 EC002287
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;