8MF1065-2VH
Product
SIVACON, koryto dachowe, IPX1, szer.: 600 mm, głęb.: 500 mm, RAL 7035
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 8MF1065-2VH
Opis produktu SIVACON, koryto dachowe, IPX1, szer.: 600 mm, głęb.: 500 mm, RAL 7035
Rodzina produktowa Components and Accessories
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 1BS / 1BS
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* 10 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 5,100 kg
Wymiary Opakowania 600,00 x 1800,00 x 400,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4001869549705
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 94039910
Oznaczenie katalogu LV10
FAGR 3799
Group Code P310
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.09.2016
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-18-24-05
eClass 6 27-18-24-05
eClass 7.1 27-18-24-05
eClass 8 27-18-24-05
eClass 9 27-18-24-05
eClass 9.1 27-18-24-05
ETIM 7 EC000744
ETIM 8 EC000744
ETIM 9 EC000744
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
Możesz także dodać opcje do produktu.
;