szyna wsporcza do kabli profil: C30x15 mm, szer.: 800 mm, 1 opakowanie=5 sztuk
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
8PQ3000-0BA43 |
Opis produktu |
szyna wsporcza do kabli profil: C30x15 mm, szer.: 800 mm, 1 opakowanie=5 sztuk
|
Rodzina produktowa |
Cable section |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
1DR / 1DR |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
7 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
3,720 kg |
Wymiary Opakowania |
100,00 x 820,00 x 30,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4042948161722 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85381000 |
Oznaczenie katalogu |
LV10.2 |
FAGR |
3778 |
Group Code |
P310 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006 |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-40-06-04 |
eClass |
6 |
27-40-06-04 |
eClass |
7.1 |
27-40-06-04 |
eClass |
8 |
27-40-06-04 |
eClass |
9 |
27-40-06-04 |
eClass |
9.1 |
27-40-06-04 |
ETIM |
7 |
EC000322 |
ETIM |
8 |
EC000322 |
ETIM |
9 |
EC000322 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-33 |
|
|
|
|