osłona wys.: 1900 mm szer.: 200 mm
Notatki
Wskazówka dot. kolejnej wersji: www.siemens.com/conversion-tool
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
8PQ3000-0BA50 |
Opis produktu |
osłona wys.: 1900 mm szer.: 200 mm
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Wycofanie rozpoczęte / nielimitowane zaopatrzenie w części zamienne |
PLM Effective Date |
Wycofanie produktu od: 05.08.2013 |
Notatki |
Wskazówka dot. kolejnej wersji: www.siemens.com/conversion-tool
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
1DR / 1DR |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
ECCN : N / AL : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
7 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
3,600 kg |
Wymiary Opakowania |
210,00 x 950,00 x 35,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4042948160886 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85381000 |
Oznaczenie katalogu |
LV10.2 |
FAGR |
3778 |
Group Code |
P310 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Nie |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|