SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Szukaj w

Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
8PQ3000-0BA73
Product
kątownik mocujący do szyny wsporczej do kabli, 1 opakowanie=10 sztuk
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 8PQ3000-0BA73
Opis produktu kątownik mocujący do szyny wsporczej do kabli, 1 opakowanie=10 sztuk
Rodzina produktowa Cable section
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 1DR / 1DR
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* 5 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,674 kg
Wymiary Opakowania 100,00 x 150,00 x 30,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4042948161784
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85381000
Oznaczenie katalogu LV10.2
FAGR 3778
Group Code P310
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-40-06-04
eClass 6 27-40-06-04
eClass 7.1 27-40-06-04
eClass 8 27-40-06-04
eClass 9 27-40-06-04
eClass 9.1 27-40-06-04
ETIM 7 EC000322
ETIM 8 EC000322
ETIM 9 EC000322
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
Możesz także dodać opcje do produktu.
;