Siemens intends to sell the LV NEMA motor business to ABB on the target date of May 2nd 2023 . Provided the sell is completed on the target date, the brand on nameplate will change sometime between May 2nd 2023 and Feb 2nd 2024. ******************************* Low-Voltage Motor, 3 Phase Squirrel Cage, Severe Duty SD200 Cast Iron Housing TEFC (IP55) NP Efficiency, 300HP (60HZ) 4 POLE FS 449T
Notatki
Produkt nie jest już dostępny
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
1LE6321-4CB3.-.... |
Opis produktu |
Siemens intends to sell the LV NEMA motor business to ABB on the target date of May 2nd 2023 . Provided the sell is completed on the target date, the brand on nameplate will change sometime between May 2nd 2023 and Feb 2nd 2024. ******************************* Low-Voltage Motor, 3 Phase Squirrel Cage, Severe Duty SD200 Cast Iron Housing TEFC (IP55) NP Efficiency, 300HP (60HZ) 4 POLE FS 449T
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 26.04.2023 |
Notatki |
Produkt nie jest już dostępny
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
3NB / 3NB |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
70 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
1020,580 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
0 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85015304 |
Oznaczenie katalogu |
D81.2-2/NEMA |
FAGR |
4P64 |
Group Code |
P113 |
Kraj pochodzenia |
Meksyk |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Zgodność R0HS w trakcie ustalania |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Tak |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|