Siemens intends to sell the LV NEMA motor business to ABB on the target date of April 1st 2023 . Provided the sell is completed on the target date, the brand on nameplate will change sometime between April 1st 2023 and Jan 1st 2024. Low-Voltage Motor, NEMA Low-Voltage Motor, NEMA 3 3 PhaseSquirrelCage Motor PhaseSquirrelCage Motor Severe Severe Duty SD200 Duty SD200 Cast-Iron Housing NP Cast-Iron Housing Efficiency TEFC (IP55) 4 Pole * NP Efficiency TEFC (IP55) FS 509 400 HP (60 HZ) 4 Pole * FS 509 400 HP (60 HZ)
Notatki
Produkt nie jest już dostępny
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
1LE6321-5AB1.-.... |
Opis produktu |
Siemens intends to sell the LV NEMA motor business to ABB on the target date of April 1st 2023 . Provided the sell is completed on the target date, the brand on nameplate will change sometime between April 1st 2023 and Jan 1st 2024. Low-Voltage Motor, NEMA Low-Voltage Motor, NEMA 3 3 PhaseSquirrelCage Motor PhaseSquirrelCage Motor Severe Severe Duty SD200 Duty SD200 Cast-Iron Housing NP Cast-Iron Housing Efficiency TEFC (IP55) 4 Pole * NP Efficiency TEFC (IP55) FS 509 400 HP (60 HZ) 4 Pole * FS 509 400 HP (60 HZ)
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 26.04.2023 |
Notatki |
Produkt nie jest już dostępny
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
3NB / 3NB |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
80 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
1862,000 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
0 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85015304 |
Oznaczenie katalogu |
D81.2-3/NEMA |
FAGR |
2731 |
Group Code |
P113 |
Kraj pochodzenia |
Meksyk |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 22.07.2019 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Tak |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|