SITRANS F M Accessory MAG 1100F Weld-in connection fitting (flat gaskets for 3A), DN 15, for sensor DN 15, DIN 11850, in stainless steel AISI 316L 1.4404, for ceramic and PFA liner, 2 pcs.
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
FDK:083G2117 |
Opis produktu |
SITRANS F M Accessory MAG 1100F Weld-in connection fitting (flat gaskets for 3A), DN 15, for sensor DN 15, DIN 11850, in stainless steel AISI 316L 1.4404, for ceramic and PFA liner, 2 pcs.
|
Rodzina produktowa |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
8F1 / 8F1 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : 9I999IR / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
10 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,673 kg |
Wymiary Opakowania |
100,00 x 50,00 x 100,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4047623602347 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
72221111 |
Oznaczenie katalogu |
FI01-3 |
FAGR |
4835 |
Group Code |
R3P3 |
Kraj pochodzenia |
Dania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt niezgodny z RoHS |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-20-04-01 |
eClass |
6 |
27-20-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-04-01 |
eClass |
8 |
27-20-04-01 |
eClass |
9 |
27-20-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-04-01 |
ETIM |
7 |
EC002991 |
ETIM |
8 |
EC002991 |
ETIM |
9 |
EC002991 |
|
|
|
|