SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Szukaj w

Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
NMA:2510108400
Product
Image similar
****spare part**** rolling-contact bearing
Notatki
Ten produkt jest dostępny jedynie jako część zamienna. Cenę i dostępność części zamiennych znajdziesz w zakładce <a href="https://mall.industry.siemens.com/goos/SpareParts/Pages/Default.aspx?currentlang=pl&regionUrl=/pl "> Serwis i części zamienne</a>
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) NMA:2510108400
Opis produktu ****spare part**** rolling-contact bearing
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Notatki
Ten produkt jest dostępny jedynie jako część zamienna. Cenę i dostępność części zamiennych znajdziesz w zakładce <a href="https://mall.industry.siemens.com/goos/SpareParts/Pages/Default.aspx?currentlang=pl&regionUrl=/pl "> Serwis i części zamienne</a>
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 3S2 / 3S2
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* Na zapytanie
Waga Netto (kg) 23,000 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 84821090
Oznaczenie katalogu GG_LD
FAGR 4144
Group Code P1S3
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Zgodność R0HS w trakcie ustalania
Klasa produktu D: Produkty wytwarzane na zamówienie wg specyfikacji klienta, wymagające usług inżynieryjnych, które nie mogą być ponownie wykorzystywane (zaprojektowane dla klienta)
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-02-21-91
eClass 6 27-02-91-02
eClass 7.1 27-02-91-02
eClass 8 27-02-91-02
eClass 9 27-02-21-91
eClass 9.1 27-02-21-91
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;