DOUBLE SHUT-OFF VALVE TYPE A TEST CONNECT.SIMIL.TO DIN 16272 W/ TEST PEG MAX.OPER. PRESS. 250BAR BRASS
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
M56340-A0036 |
Opis produktu |
DOUBLE SHUT-OFF VALVE TYPE A TEST CONNECT.SIMIL.TO DIN 16272 W/ TEST PEG MAX.OPER. PRESS. 250BAR BRASS
|
Rodzina produktowa |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
8P1 / 8P1 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : 9I999IR / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
23 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
1,000 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
84818079 |
Oznaczenie katalogu |
FI01-1 |
FAGR |
4770 |
Group Code |
R3P0 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
37-01-02-01 |
eClass |
6 |
37-01-02-01 |
eClass |
7.1 |
37-01-02-01 |
eClass |
8 |
37-01-02-01 |
eClass |
9 |
37-01-02-01 |
eClass |
9.1 |
37-01-02-01 |
ETIM |
7 |
EC010120 |
ETIM |
8 |
EC010120 |
ETIM |
9 |
EC010120 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|