RAZ-ST.030FP-J - Termostat podwójny regulacyjny i bezpieczeństwa, TR 15...95 °C / STB 110 °C, kapilara 700 mm, osłona podwójna 100 mm
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
RAZ-ST.030FP-J | S55700-P137 |
Opis produktu |
RAZ-ST.030FP-J - Termostat podwójny regulacyjny i bezpieczeństwa, TR 15...95 °C / STB 110 °C, kapilara 700 mm, osłona podwójna 100 mm
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
P1 / P1 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
1 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,590 kg |
Wymiary Opakowania |
13,10 x 16,00 x 7,90 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
CMT |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4047625025618 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
90321020 |
Oznaczenie katalogu |
BT_Catalog |
FAGR |
QBK4 |
Group Code |
H5DK |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.12.2010 |
Klasa produktu |
Brak |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Tak |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|