socket insert Han Q4/2 5 contact sockets 2.5 mm2, 2 auxiliary contacts 0.5 mm2 pin 11+12 connector set incoming power supply for connection to MS, isolator module of the ET 200pro, M200D, cable-end connector hood angled outgoing unit including screw connection
referência do produto |
3RK1911-2BE50 |
descrição do produto |
socket insert Han Q4/2 5 contact sockets 2.5 mm2, 2 auxiliary contacts 0.5 mm2 pin 11+12 connector set incoming power supply for connection to MS, isolator module of the ET 200pro, M200D, cable-end connector hood angled outgoing unit including screw connection
|
dados da familia do produto |
Accessories for ET 200pro motor starters |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
CP01 / 42D |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
3 dia(s) |
peso líquido (kg) |
0,074 Kg |
dimensão embalagem |
75,00 x 97,00 x 35,00 |
un medida do tamanho embalagem |
MM |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4011209628045 |
UPC |
662643241334 |
código pautal |
85366990 |
Catálogo |
CC-IC10 |
PCK |
3723 |
Group Code |
R711 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.05.2012 |
classe do material |
A: problem-free, re-useable at short notice |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
14 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|