SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
3RP1574-1NP30
Product
Timing relay, electronic Phased-out product !!! For further information, please contact our sales department with star-delta (wye-delta) function 1 NO contact, delayed 1 NO contact, instantaneous 1 time range 1...20 s 24 V AC/DC and 200...240 V AC at 50/60 Hz AC screw terminal
Notes
Este material já não está disponível
dica relacionada com o sucessor: The preferred successor is 3RP2574-1NW30
Por favor contacte o nosso suporte - inquiry-di.pt@siemens.com
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3RP1574-1NP30
descrição do produto Timing relay, electronic Phased-out product !!! For further information, please contact our sales department with star-delta (wye-delta) function 1 NO contact, delayed 1 NO contact, instantaneous 1 time range 1...20 s 24 V AC/DC and 200...240 V AC at 50/60 Hz AC screw terminal
dados da familia do produto indisponível
ciclo vida do produto(PLM) PM490:Start of final Year of support
PLM Effective Date Produkt abgekündigt seit: 29.07.2021
Notes
Este material já não está disponível
dica relacionada com o sucessor: The preferred successor is 3RP2574-1NW30
Por favor contacte o nosso suporte - inquiry-di.pt@siemens.com
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ CP15 / 41H
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais LAO-----
informação de entrega
códigos exportação ECCN : N / AL : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 15 dia(s)
peso líquido (kg) 0,113 Kg
dimensão embalagem 28,50 x 89,50 x 102,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4011209320147
UPC 754554415420
código pautal 85364900
Catálogo CC-IC10
PCK 5817
Group Code R711
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 28.05.2009
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. sim
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
  indisponível
|
;