SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
5SM3626-4
Product
Residual current operated circuit breaker, 2-pole, type B, short-time delayed, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 230 V
Notes
Este material já não está disponível. Para este material existe um sucessor disponível:
5SV3626-4 comparar produtos
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 5SM3626-4
descrição do produto Residual current operated circuit breaker, 2-pole, type B, short-time delayed, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 230 V
dados da familia do produto indisponível
ciclo vida do produto(PLM) PM490:Start of final Year of support
PLM Effective Date Produkt abgekündigt seit: 30.09.2022
Notes
Este material já não está disponível. Para este material existe um sucessor disponível:
5SV3626-4 comparar produtos
Successor information
Successor 5SV3626-4
descrição do sucessor Residual current operated circuit breaker, 2-pole, Type B, short-time delayed, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 230 V
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ LP01 / 1AJ
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais L-O-----
informação de entrega
códigos exportação ECCN : EAR99 / AL : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 20 dia(s)
peso líquido (kg) 0,551 Kg
dimensão embalagem 117,00 x 115,00 x 90,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4001869393179
UPC indisponível
código pautal 85362010
Catálogo LV10.1
PCK 5513
Group Code P310
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive cumprimento da norma RoHS em clarificação
classe do material D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. sim
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
  indisponível
|
;