Residual current operated circuit breaker, 4-pole, type B, selective, In: 63 A, 500 mA, Un AC: 400 V
Notes
referência do produto |
5SM3746-5 |
descrição do produto |
Residual current operated circuit breaker, 4-pole, type B, selective, In: 63 A, 500 mA, Un AC: 400 V
|
dados da familia do produto |
indisponível |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 27.01.2023 |
Notes |
|
Successor |
5SV3746-5 |
descrição do sucessor |
Residual current operated circuit breaker, 4-pole, Type B, selective, In: 63 A, 500 mA, Un AC: 400 V |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
LP01 / 1AJ |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
L-O----- |
códigos exportação |
ECCN : EAR99 / AL : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
20 dia(s) |
peso líquido (kg) |
0,554 Kg |
dimensão embalagem |
117,00 x 115,00 x 90,00 |
un medida do tamanho embalagem |
MM |
un de quantidade |
0 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4001869320069 |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85362010 |
Catálogo |
LV10.1 |
PCK |
5513 |
Group Code |
P310 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
cumprimento da norma RoHS em clarificação |
classe do material |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
sim |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
indisponível |
|
|
|