SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
5SP3763-3
Product
Main miniature circuit breaker (SHU), 1-pole, E 63, 230/400 V
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 5SP3763-3
descrição do produto Main miniature circuit breaker (SHU), 1-pole, E 63, 230/400 V
dados da familia do produto Basic Devices
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ LP01 / 1AE
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais L-A-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 3 dia(s)
peso líquido (kg) 0,430 Kg
dimensão embalagem 45,00 x 185,00 x 145,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4001869500423
UPC indisponível
código pautal 85362010
Catálogo LV10.1
PCK 5508
Group Code P310
país de origem Republica Checa
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2014
classe do material B: limited or only medium-term re-useability
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-14-19-03
eClass 6 27-14-19-03
eClass 7.1 27-14-19-03
eClass 8 27-14-19-03
eClass 9 27-14-19-03
eClass 9.1 27-14-19-03
ETIM 7 EC001047
ETIM 8 EC001047
ETIM 9 EC001047
|
;