SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
5ST2512
Product
Connecting lug for distributor 5ST2511
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 5ST2512
descrição do produto Connecting lug for distributor 5ST2511
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ LP04 / 1AD
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais L-O-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 3 dia(s)
peso líquido (kg) 0,086 Kg
dimensão embalagem 110,00 x 285,00 x 220,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
qta minima de encomenda 10
dados adicionais
EAN 4001869319049
UPC indisponível
código pautal 85389099
Catálogo LV10.1
PCK 5506
Group Code P310
país de origem França
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2006
classe do material B: limited or only medium-term re-useability
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-40-06-06
eClass 6 27-40-06-06
eClass 7.1 27-40-06-06
eClass 8 27-40-06-06
eClass 9 27-40-06-06
eClass 9.1 27-40-06-06
ETIM 7 EC000713
ETIM 8 EC000713
ETIM 9 EC000713
|
;