SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6DL5002-7AA57-0XA0
Product
Image similar
SIMATIC Telecontrol software, Server Runtime 6 stations V7.5 for WinCC, single license for 1 installation runtime software, software on USB flash drive, license key on USB flash drive, class A, 2 languages (de,en), executable in Windows 10 LTSC 2019, Windows Server 2019, for more information see WinCC Telecontrol V7.5 Readme reference hardware: PC/PG ******************************* content: 2x USB
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6DL5002-7AA57-0XA0
descrição do produto SIMATIC Telecontrol software, Server Runtime 6 stations V7.5 for WinCC, single license for 1 installation runtime software, software on USB flash drive, license key on USB flash drive, class A, 2 languages (de,en), executable in Windows 10 LTSC 2019, Windows Server 2019, for more information see WinCC Telecontrol V7.5 Readme reference hardware: PC/PG ******************************* content: 2x USB
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ 288 / 288
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : 9N9999
tempo de entrega sem o tempo de transporte 5 dia(s)
peso líquido (kg) 0,153 Kg
dimensão embalagem 17,00 x 18,50 x 3,30
un medida do tamanho embalagem CM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85235190
Catálogo STPCS7.A
PCK 4126
Group Code R116
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive artigo é RoHS-compliant
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
;