foot individually, plastic, for pipe mounting, accessory for signaling columns, with diameter 70 mm
referência do produto |
8WD4308-0DB |
descrição do produto |
foot individually, plastic, for pipe mounting, accessory for signaling columns, with diameter 70 mm
|
dados da familia do produto |
8WD44 signaling columns, 70 mm diameter |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
CP21 / 41J |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
3 dia(s) |
peso líquido (kg) |
0,046 Kg |
dimensão embalagem |
70,00 x 70,00 x 45,00 |
un medida do tamanho embalagem |
MM |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4011209266964 |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85319000 |
Catálogo |
CC-IC10 |
PCK |
5833 |
Group Code |
R711 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
classe do material |
A: problem-free, re-useable at short notice |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-37-12-35 |
eClass |
14 |
27-37-12-35 |
eClass |
6 |
27-37-12-35 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-35 |
eClass |
8 |
27-37-12-35 |
eClass |
9 |
27-37-12-35 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-35 |
ETIM |
7 |
EC001154 |
ETIM |
8 |
EC001154 |
ETIM |
9 |
EC001154 |
IDEA |
4 |
4771 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-44 |
|
|
|
|