22.08.2019 02:28:12
catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
FFA:000000306787
sem fotografia disponível
O-RING O-RING OR0105 -02 W 5713 72NBR872
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto FFA:000000306787
descrição do produto O-RING O-RING OR0105 -02 W 5713 72NBR872
dados da familia do produto indisponível
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ 4NH / 8SX
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação ECCN : N / AL : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte sob consulta
peso líquido (kg) 0,1 Kg
dimensões do produto (L x C X A) indisponível
dimensão embalagem indisponível
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 40169300
Catálogo MD99
PCK 5925
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive cumprimento da norma RoHS em clarificação
classe do material D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. não
classificações
  indisponível
|