Power contactor, AC-3 50 A, 22 kW / 400 V 24 V DC, 3-pole, Size S2, screw terminal ! Phased-out product! Successor is SIRIUS 3RT2 Preferred successor type is >>3RT2036-1KB40<<
Notes
Este material já não está disponível
dica relacionada com o sucessor: www.siemens.com/conversion-tool
Por favor contacte o nosso suporte - inquiry-di.pt@siemens.com
referência do produto |
3RT1036-1BB40 |
descrição do produto |
Power contactor, AC-3 50 A, 22 kW / 400 V 24 V DC, 3-pole, Size S2, screw terminal ! Phased-out product! Successor is SIRIUS 3RT2 Preferred successor type is >>3RT2036-1KB40<<
|
dados da familia do produto |
indisponível |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Produkt abgekündigt seit: 01.10.2020 |
Notes |
Este material já não está disponível
dica relacionada com o sucessor: www.siemens.com/conversion-tool
Por favor contacte o nosso suporte - inquiry-di.pt@siemens.com
|
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
CP02 / 41B |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
LDP----- |
códigos exportação |
ECCN : N / AL : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
40 dia(s) |
peso líquido (kg) |
1,426 Kg |
dimensão embalagem |
62,00 x 118,00 x 139,00 |
un medida do tamanho embalagem |
MM |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4011209294349 |
UPC |
754554411224 |
código pautal |
85364900 |
Catálogo |
CC-IC10 |
PCK |
3705 |
Group Code |
R711 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.05.2012 |
classe do material |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
sim |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
indisponível |
|
|
|