position switch plastic enclosure according to EN 50047, 31 mm device connection 1 x (M20 x 1.5) 1 NO/1 NC quick-action contacts integrated (not replaceable) rounded plunger form B
referência do produto |
3SE5232-0HC05 |
descrição do produto |
position switch plastic enclosure according to EN 50047, 31 mm device connection 1 x (M20 x 1.5) 1 NO/1 NC quick-action contacts integrated (not replaceable) rounded plunger form B
|
dados da familia do produto |
Enclosure width 31 mm acc. to EN 50047 |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
CP19 / 41K |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
LA------ |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
5 dia(s) |
peso líquido (kg) |
0,068 Kg |
dimensão embalagem |
45,00 x 42,00 x 97,00 |
un medida do tamanho embalagem |
MM |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4011209694170 |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85365080 |
Catálogo |
CC-IC10 |
PCK |
5317 |
Group Code |
R711 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
classe do material |
A: problem-free, re-useable at short notice |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-27-06-01 |
eClass |
14 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|