Residual current operated circuit breaker, 2-pole, type B, short-time delayed, In: 16 A, 30 mA, Un AC: 230 V
Notes
Este material está apenas disponível como spare part (SP).
Por favor contacte o nosso suporte - inquiry-di.pt@siemens.com
referência do produto |
5SM3321-4 |
descrição do produto |
Residual current operated circuit breaker, 2-pole, type B, short-time delayed, In: 16 A, 30 mA, Un AC: 230 V
|
dados da familia do produto |
indisponível |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period |
PLM Effective Date |
Produkt gestrichen seit: 30.09.2022 |
Notes |
Este material está apenas disponível como spare part (SP).
Por favor contacte o nosso suporte - inquiry-di.pt@siemens.com
|
Successor |
5SV3321-4 |
descrição do sucessor |
Residual current operated circuit breaker, 2-pole, Type B, short-time delayed, In: 16 A, 30 mA, Un AC: 230 V |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
LP01 / 1AJ |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
L-O----- |
códigos exportação |
ECCN : N / AL : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
15 dia(s) |
peso líquido (kg) |
0,545 Kg |
dimensão embalagem |
117,00 x 115,00 x 90,00 |
un medida do tamanho embalagem |
MM |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4001869393100 |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85362010 |
Catálogo |
LV10.1 |
PCK |
5513 |
Group Code |
P310 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
cumprimento da norma RoHS em clarificação |
classe do material |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
sim |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
indisponível |
|
|
|