16.04.24 20:08:07
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FN3003-0TK04-1BG0
Product
Аналогичные изображения
SIMOTICS L ОХЛАЖДЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ ЧАСТИ СО ШТЕКЕРНОЙ МУФТОЙ, ТИП ОРАЗМЕРЫ 050 - 150, ПОЛЫЙ ПРОФИ ЛЬ - АЛЮМИНИЙ, ПО 2 ШТ. ДЛЯ КАЖ ДОЙ ДОРОЖКИ ВТОРИЧНОЙ ЧАСТИ, ДЛ ИНА СМ. ГРАФУ «КОЛИЧЕСТВО ВТОРИ ЧНЫХ ЧАСТЕЙ»: 16
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FN3003-0TK04-1BG0
Описание Продукта SIMOTICS L ОХЛАЖДЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ ЧАСТИ СО ШТЕКЕРНОЙ МУФТОЙ, ТИП ОРАЗМЕРЫ 050 - 150, ПОЛЫЙ ПРОФИ ЛЬ - АЛЮМИНИЙ, ПО 2 ШТ. ДЛЯ КАЖ ДОЙ ДОРОЖКИ ВТОРИЧНОЙ ЧАСТИ, ДЛ ИНА СМ. ГРАФУ «КОЛИЧЕСТВО ВТОРИ ЧНЫХ ЧАСТЕЙ»: 16
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 763
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 20 День
Вес Нетто (Кг) 0,680 Кг
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC 887621154851
Товарный код 85030099
Каталог ID PM21
Группа Продукта 9633
Код группы R220
Страна происхождения Румыния
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 31.01.19
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Нет
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;