SIMOTICS L первичная часть; Component 3-phase synchronous motor; Continuous load model; Connection via angular receptacle Size 1.0, rotatable; Power and signal in one cable; With FN=1360 N; Fmax=2300 N; Vmax FN=292 m/min; Vmax Fmax=163 m/min; In=16.9 A; Imax=35.2 A With PTC120 and temperature sensor Pt1000
Заказной Номер (Артикл) |
1FN3150-3NC70-0GA3 |
Описание Продукта |
SIMOTICS L первичная часть; Component 3-phase synchronous motor; Continuous load model; Connection via angular receptacle Size 1.0, rotatable; Power and signal in one cable; With FN=1360 N; Fmax=2300 N; Vmax FN=292 m/min; Vmax Fmax=163 m/min; In=16.9 A; Imax=35.2 A With PTC120 and temperature sensor Pt1000
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
763 |
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
20 День |
Вес Нетто (Кг) |
10,500 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85030099 |
Каталог ID |
PM21 |
Группа Продукта |
9633 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 31.01.19 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|