16.04.24 9:14:13
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FN3300-4WB00-0AA3
Product
Аналогичные изображения
SIMOTICS л; первичная часть; Компонент 3-фазный синхронный двигатель; Пик версия нагрузки; Подключение мощности и сигнала в одном кабеле; Крышка подготовлена ​​для кабельного ввода; FN = 2450N; Fmax = 6900N; Vmax НФ = 176м / мин; Vmax Fmax = 63 м / мин; В = 16А; Imax = 49,4 А с PTC120 и датчиком температуры Pt1000
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FN3300-4WB00-0AA3
Описание Продукта SIMOTICS л; первичная часть; Компонент 3-фазный синхронный двигатель; Пик версия нагрузки; Подключение мощности и сигнала в одном кабеле; Крышка подготовлена ​​для кабельного ввода; FN = 2450N; Fmax = 6900N; Vmax НФ = 176м / мин; Vmax Fmax = 63 м / мин; В = 16А; Imax = 49,4 А с PTC120 и датчиком температуры Pt1000
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 763
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 20 День
Вес Нетто (Кг) 22,200 Кг
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85030099
Каталог ID PM21
Группа Продукта 9633
Код группы R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 31.01.19
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;