СТАТОР, ВСТРОЕННОЕ ПРЕЦИЗИОННОЕ И СТАНДАРТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСЕВОЙ ОТВОД СИЛОВОГО И СИГНАЛЬНОГО КАБЕЛЯ 1 М ДИАМЕТР 502 ММ, ДЛИНА 160 ММ, МАКС. МОМЕНТ 1980 HM, МАКС. ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 263 ОБ/MИН, МАКС. ТОК 130АЭФФ., ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСТРАИВАЕМЫХ ТОРОИДАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В ВИЛОЧНЫЕ ГОЛОВКИ ИЛИ РОБОТОВ, МОЖЕТ ТРЕБОВАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ПАТЕНТА US5584621 И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПАТЕНТОВ
Комментарий
Замена:Product with Pt1000 1FW6???-?????-???3
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
1FW6190-8WB10-8FB2 |
Описание Продукта |
СТАТОР, ВСТРОЕННОЕ ПРЕЦИЗИОННОЕ И СТАНДАРТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСЕВОЙ ОТВОД СИЛОВОГО И СИГНАЛЬНОГО КАБЕЛЯ 1 М ДИАМЕТР 502 ММ, ДЛИНА 160 ММ, МАКС. МОМЕНТ 1980 HM, МАКС. ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 263 ОБ/MИН, МАКС. ТОК 130АЭФФ., ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСТРАИВАЕМЫХ ТОРОИДАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В ВИЛОЧНЫЕ ГОЛОВКИ ИЛИ РОБОТОВ, МОЖЕТ ТРЕБОВАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ПАТЕНТА US5584621 И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПАТЕНТОВ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 01.10.21 |
Комментарий |
Замена:Product with Pt1000 1FW6???-?????-???3
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
7A6 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
25 День |
Вес Нетто (Кг) |
55,200 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85030099 |
Каталог ID |
PM21 |
Группа Продукта |
5698 |
Код группы |
R2S3 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 19.12.18 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|