SIMOTICS Т интегрирован точность и охладитель мощности; Радиальная выход кабеля питания и сигнальный кабель 1м Диаметр 576 мм; длина 210 мм; Максимум. крутящий момент 3950 Нм; Максимум. скорость 180rpm; Максимум. тока 190А эфф; при использовании прямых двигателей в вилочных головок для станков или роботов лицензию на патент США US5584621 и соответствующие права собственности во всем мире могут потребоваться с PTC130 и датчиком температуры Pt1000
Заказной Номер (Артикл) |
1FW6230-8VB15-2PB3 |
Описание Продукта |
SIMOTICS Т интегрирован точность и охладитель мощности; Радиальная выход кабеля питания и сигнальный кабель 1м Диаметр 576 мм; длина 210 мм; Максимум. крутящий момент 3950 Нм; Максимум. скорость 180rpm; Максимум. тока 190А эфф; при использовании прямых двигателей в вилочных головок для станков или роботов лицензию на патент США US5584621 и соответствующие права собственности во всем мире могут потребоваться с PTC130 и датчиком температуры Pt1000
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
765 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
25 День |
Вес Нетто (Кг) |
82,100 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85030099 |
Каталог ID |
PM21 |
Группа Продукта |
9701 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 19.12.18 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|