16.04.24 14:59:42
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FW6230-8WB15-2PQ3
Product
Аналогичные изображения
Статор SIMOTICS T integrated precision and power cooler; axial cable outlet Power and signal cable 3m Diameter 576 mm; length 210 mm; max. torque 3950 Nm; max. speed 180rpm; max. current 190A eff; when using the direct motors in fork heads for machine tools or robots a license for the US patent US5584621 and the corresponding worldwide property rights may be required with PTC130 and Temperature sensor Pt1000
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FW6230-8WB15-2PQ3
Описание Продукта Статор SIMOTICS T integrated precision and power cooler; axial cable outlet Power and signal cable 3m Diameter 576 mm; length 210 mm; max. torque 3950 Nm; max. speed 180rpm; max. current 190A eff; when using the direct motors in fork heads for machine tools or robots a license for the US patent US5584621 and the corresponding worldwide property rights may be required with PTC130 and Temperature sensor Pt1000
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 765
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 25 День
Вес Нетто (Кг) 82,100 Кг
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85030099
Каталог ID PM21
Группа Продукта 9701
Код группы R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 19.12.18
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;