26.11.2020 2:02:02
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FW6290-0VB11-7AC2
Product
Аналогичные изображения
МОМЕНТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВСТРОЕННОЕ ПРЕЦИЗИОННОЕ И СТАНДАРТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, РАДИАЛЬНЫЙ ОТВОД КАБЕЛЯ, ДИАМЕТР 730 ММ, ДЛИНА 180 ММ, МАКС. МОМЕНТ 6280 HM, МАКС. ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 75 ОБ/МИН, МАКС. ТОК 130 АЭФФ., ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДВИГАТЕЛЕЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПИТАН
Комментарий
Замена:Product with Pt1000 1FW6???-?????-???3
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FW6290-0VB11-7AC2
Описание Продукта МОМЕНТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВСТРОЕННОЕ ПРЕЦИЗИОННОЕ И СТАНДАРТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, РАДИАЛЬНЫЙ ОТВОД КАБЕЛЯ, ДИАМЕТР 730 ММ, ДЛИНА 180 ММ, МАКС. МОМЕНТ 6280 HM, МАКС. ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 75 ОБ/МИН, МАКС. ТОК 130 АЭФФ., ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДВИГАТЕЛЕЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПИТАН
Вид продуктов Моментные двигатели 1FW6
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 01.10.2018
Комментарий
Замена:Product with Pt1000 1FW6???-?????-???3
Коммерческие данные
Ценовая Группа 765
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор ------71
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 25 День
Вес Нетто (Кг) 176,000 Кг
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
Товарный код 85030099
Каталог ID PM21
Группа Продукта 9701
Код группы R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 19.12.2018
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Вы также можете добавить опции для продукта.