16.04.24 11:24:32
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FW6807-3SK61-0AA1
Product
Аналогичные изображения
SIMOTICS Т сегмент статора для двигателя сегмента; Компонент 3-фазный синхронный двигатель; Подключение одноядерное для питания; фланец втулка M17 для сигнала; Водяное охлаждение; Диаметр воздушного зазора 1497mm; активная длина 200 мм Номинальная скорость 122 оборотов в минуту температура датчика Pt1000
Комментарий
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FW6807-3SK61-0AA1
Описание Продукта SIMOTICS Т сегмент статора для двигателя сегмента; Компонент 3-фазный синхронный двигатель; Подключение одноядерное для питания; фланец втулка M17 для сигнала; Водяное охлаждение; Диаметр воздушного зазора 1497mm; активная длина 200 мм Номинальная скорость 122 оборотов в минуту температура датчика Pt1000
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM410:Поддержка продукта завершена
PLM-Дата вступления в силу Продукт больше не поставляется с: 01.10.22
Комментарий
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 7A6
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) по запросу
Вес Нетто (Кг) 107,700 Кг
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85030099
Каталог ID PM21
Группа Продукта 5698
Код группы R2S3
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;