16.04.24 14:37:20
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3KC4356-0JA21-0AA3
Product
Дист.управл.переключатель нагрузки (RTSE) Ue: AC 415V Ith: 2000A 3-P 50/60 Hz
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3KC4356-0JA21-0AA3
Описание Продукта Дист.управл.переключатель нагрузки (RTSE) Ue: AC 415V Ith: 2000A 3-P 50/60 Hz
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 1CL
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 23 День
Вес Нетто (Кг) 65,000 Кг
Размеры Упаковки 600,00 x 800,00 x 730,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869532752
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85365080
Каталог ID LV10
Группа Продукта 5380
Код группы P360
Страна происхождения Франция
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 30.04.16
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;