16.04.24 15:20:14
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3KD3840-0PE20-0
Product
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 250A, ТР.3, 4-ПОЛ ФРОНТ.УПР. ПО ЦЕНТРУ БАЗ.БЛОК БЕЗ РУЧКИ ПЛОСКИЕ КЛЕММЫ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3KD3840-0PE20-0
Описание Продукта ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 250A, ТР.3, 4-ПОЛ ФРОНТ.УПР. ПО ЦЕНТРУ БАЗ.БЛОК БЕЗ РУЧКИ ПЛОСКИЕ КЛЕММЫ
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 1CL
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор LOA-----
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 8 День
Вес Нетто (Кг) 3,540 Кг
Размеры Упаковки 190,00 x 264,00 x 121,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869472751
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85365000
Каталог ID LV10.1
Группа Продукта 5378
Код группы P360
Страна происхождения Китай
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 24.11.09
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;