РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3-ПОЛЮСА I=630A, U=690V, ЗАДНИЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ БЕЗ РУКОЯТКИ
Комментарий
Продукт не доступен для заказа
Замена:3KD4630-0QE10-0, different dimensions, some deviating technical values.
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
3KE4430-0CA |
Описание Продукта |
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3-ПОЛЮСА I=630A, U=690V, ЗАДНИЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ БЕЗ РУКОЯТКИ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снят с поддержки с: 31.12.22 |
Комментарий |
Продукт не доступен для заказа
Замена:3KD4630-0QE10-0, different dimensions, some deviating technical values.
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1CL |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LAO----- |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
15 День |
Вес Нетто (Кг) |
7,603 Кг |
Размеры Упаковки |
311,00 x 311,00 x 297,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
0 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4011209000759 |
EAN/UPC |
754554149998 |
Товарный код |
85362090 |
Каталог ID |
LV10.1 |
Группа Продукта |
5853 |
Код группы |
P360 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|