ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТОР, 6NO+2НЗ DC 24V, ТИПОРАЗМЕР S00, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ЗАМЕНЯЕМЫЙ БЛОК ДОП. КОНТАКТОВ
Заказной Номер (Артикл) |
3RH2362-2BB40 |
Описание Продукта |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТОР, 6NO+2НЗ DC 24V, ТИПОРАЗМЕР S00, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ЗАМЕНЯЕМЫЙ БЛОК ДОП. КОНТАКТОВ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
41A |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LBP----- |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,351 Кг |
Размеры Упаковки |
50,00 x 73,50 x 124,50 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4011209848665 |
EAN/UPC |
662643909616 |
Товарный код |
85364190 |
Каталог ID |
CC-IC10 |
Группа Продукта |
5331 |
Код группы |
R711 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.10.09 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|