AS-I КОМПАКТНЫЙ МОДУЛЬ, IP67 АНАЛОГ., 2AI, ЦИФР. ФОРМАТ S7 2 X ВХОДА (M12), PT100 LIN. ST. ДЛЯ 4-ПРОВОДНЫХ ДАТЧИКОВ АКТИВНЫЕ КАНАЛЫ 1 И 2 БЕЗ ФИЛЬТРАЦИИ 50ГЦ МОНТАЖНАЯ ПЛАТА 3RK19010CA00 ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
Заказной Номер (Артикл) |
3RK1207-3BQ40-0AA3 |
Описание Продукта |
AS-I КОМПАКТНЫЙ МОДУЛЬ, IP67 АНАЛОГ., 2AI, ЦИФР. ФОРМАТ S7 2 X ВХОДА (M12), PT100 LIN. ST. ДЛЯ 4-ПРОВОДНЫХ ДАТЧИКОВ АКТИВНЫЕ КАНАЛЫ 1 И 2 БЕЗ ФИЛЬТРАЦИИ 50ГЦ МОНТАЖНАЯ ПЛАТА 3RK19010CA00 ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
42C |
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
3 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,187 Кг |
Размеры Упаковки |
75,00 x 165,00 x 45,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4011209534872 |
EAN/UPC |
754554735238 |
Товарный код |
85371098 |
Каталог ID |
CC-IC10 |
Группа Продукта |
3720 |
Код группы |
R711 |
Страна происхождения |
Чехия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.05.12 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|