ET 200PRO ERSE/RSSE HF ELECTRONIC РЕВЕРСИВНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ELECTRONIC (SOFT) SWITCHING FULL MOTOR PROTECTION COMPRISING: ELECTRONIC OVERLOAD PROTECTION + ТЕРМИСТОРНАЯ ЗАЩИТА 3 AC 400V/0.9КВТ, 0.9A...2.00A, W/O BRAKE КОНТАКТ 4DI HAN Q4/2 - HAN Q8/0
Заказной Номер (Артикл) |
3RK1304-5KS70-3AA0 |
Описание Продукта |
ET 200PRO ERSE/RSSE HF ELECTRONIC РЕВЕРСИВНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ELECTRONIC (SOFT) SWITCHING FULL MOTOR PROTECTION COMPRISING: ELECTRONIC OVERLOAD PROTECTION + ТЕРМИСТОРНАЯ ЗАЩИТА 3 AC 400V/0.9КВТ, 0.9A...2.00A, W/O BRAKE КОНТАКТ 4DI HAN Q4/2 - HAN Q8/0
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
42D |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LAO----- |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
2,051 Кг |
Размеры Упаковки |
117,00 x 236,50 x 190,50 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4011209680500 |
EAN/UPC |
662643393743 |
Товарный код |
85371098 |
Каталог ID |
CC-IC10 |
Группа Продукта |
3723 |
Код группы |
R711 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.05.12 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
lblREACHCode0236
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleititanzirkonoxid
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|