20.04.24 3:13:41
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3RM1302-3AA14
Product
РЕВЕРСИВНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ SIRIUS 3RM1 ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, НОМ. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500 В АС, ДИАПАЗОН УСТАВОК НОМ. РАБОЧЕГО ТОКА 0.4-2.0 A, НОМ. ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ US 110-230 В AC ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ ГЛАВНОЙ ЦЕПИ И ПРУЖИННЫЕ (ВТЫЧНЫЕ) КЛЕММЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3RM1302-3AA14
Описание Продукта РЕВЕРСИВНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ SIRIUS 3RM1 ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, НОМ. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500 В АС, ДИАПАЗОН УСТАВОК НОМ. РАБОЧЕГО ТОКА 0.4-2.0 A, НОМ. ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ US 110-230 В AC ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ ГЛАВНОЙ ЦЕПИ И ПРУЖИННЫЕ (ВТЫЧНЫЕ) КЛЕММЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 41D
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,326 Кг
Размеры Упаковки 36,00 x 109,00 x 167,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4011209936034
EAN/UPC 887621776282
Товарный код 85371098
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 3762
Код группы R711
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.03.17
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Bleimonoxid (Bleioxid)

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

lblREACHCode0236

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;